Menu Vyhledávání

Našli jsme 2 produktů pro ocel, M6

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel

Seznam Mřížka

Kulové vyrovnávací podložky

Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.

Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.

Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.

  • Mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch.
  • Mají montážní šroub s jemným závitem, matici se závitem a zarážku.
  • Používají se u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Podložky kulové

Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.

Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.

Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.

  • Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy.
  • Zabraňují hromadění tlaku na jednom místě a snižují riziko poškození nebo selhání.
  • Používají se při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu: