Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové páčky ovládací Páčky ovládací Tlumiče dorazu dvířek

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Páčky ovládací

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Páčky ovládací – bez rukojeti

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173

Tlumiče dorazu dvířek

Jemné tlumiče dorazu dvířek jsou typem nárazníku, který lze připevnit na vnitřní stranu dvířek nebo zásuvky a zajistit jemné dovírání.

Tato akce zabraňuje náhodnému zavření aplikace, a proto chrání Váš nábytek před opotřebením a pomáhá s kontrolou hluku. To je užitečné zejména v prostředích, jako jsou školy, nemocnice a kanceláře.

Tyto tlumiče dorazu se snadno instalují a jsou k dispozici v různých variantách upevnění, včetně: zadního, předního a spodního šroubového upevnění. Máme také varianty se zapuštěným kováním pro vrtané otvory a varianty s magnetickým hrotem.

  • Materiál: plast
  • Barvy: šedá a krémová