Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Držáky na prospekty – magnetické Panely průchodkové

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Lišty plakátové – nastavitelné

Nastavitelné držáky plakátů a plakátové lišty jsou určeny ke spolehlivému uchycení a vystavení plakátů, prospektů a dalšího tištěného materiálu na konferencích a výstavách. Nahoře jsou dva pohyblivé háčky a spodní část je zatížená, aby byly plakáty rovné.

Tato produktová řada zahrnuje rovněž příslušenství, které lze použít spolu s plakátovými lištami pro zavěšení tiskovin v maloobchodě. Plakátové lišty se používají spolu s háčky na hranu, závěsnými háčky a stropními úchytkami (nutno objednat samostatně).

Díky své flexibilitě mají rychlou a snadnou montáž.

  • Materiál: polypropylen (PP), PVC, hliník
  • Barva: šedá, čirá, bílá

Panel průchodkový – rozebíratelný

Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).

Panely průchodkové

Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).