Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Panely průchodkové Pouzdra izolační

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panel průchodkový – rozebíratelný

Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).

Panely průchodkové

Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).

Pouzdra izolační

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948