Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Panely průchodkové Průchodky otevřené

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panel průchodkový – rozebíratelný

Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).

Panely průchodkové

Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Průchodky kabelové – standardní – z TPE

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC – chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota -40C až +135C. TPE – ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností. EPDM – teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách -40C až +125C.

Průchodky plastové – otevřené – dle NAS1368

Průchodky flip jsou samojisticí díky přírubě na vnější straně. To umožňuje jejich rychlou montáž a spolehlivé uchycení. Tyto komponenty odpovídají normám NAS1368-N10D.