Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Adaptér do otvorů pro optická vlákna změní otvor pro konektor SC na otvor pro konektor ST. Duplexer optických vláken umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Duplexer proti nadměrným ohybům umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Škála vstupních adaptérů tak, aby vyhovoval trubičkám OFBLT, vláknovým svazkům, kabelům a propojovacím kabelům od průměru 2,5 do 7 mm. K dispozici v černém, modrém nebo zeleném provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Komponenty pro optická vlákna umožňují mechanické a bezpečné zakončení malých kabelů s několika vlákny s aramidem. Tento rozbočovač je stohovatelný a umožňuje rozdělení až na 4 vodiče. K dispozici je i vývojová sada se všemi adaptéry (OFM-4-05-19BLK). Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Svorky pro ochrannou trubičku proti nadměrným ohybům jsou vyrobeny z přírodního nebo černého nylonu. Určeny jako ochrana proti lámání a ohýbání vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Slouží k organizaci vláken a eliminuje problémy, jako jsou mechanické poškození, cuchání nebo ztráty při nadměrných ohybech. Vhodné pro vlákna k zafukování na kratší vzdálenosti a pro aplikace na rozhraní FTTH/FTTB Vyrobeno z polypropylenu (PP) nebo polybutylentereftalátu (PBT). K dispozici v černém a bílém provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.