Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Náhradní klíče jsou přesné kopie původních válcových klíčů k nábytkovým zámkům z našeho sortimentu.
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově lité zinkové slitiny má zvýšenou úroveň zabezpečení díky středu, který nelze odvrtat.
Montáž na okraj dvou posuvných skleněných dvířek. Bajonet brání otevření dvířek. Tyto zámky jsou ideální do vitrín a skříní, v nichž jsou uchovávány cennosti. Jejich střed nelze odvrtat a to zvyšuje úroveň zabezpečení.
Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.