Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.
Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.
Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.