Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel pístky pružinové Těsnění pro SAE příruby

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32100

Šrouby s odpruženým čepem – s drážkou

Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu.
  • Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel, ocel černá Produktová řada: SR32200