Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava čtvercová kulaté plast

 (113 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily.

  • Ideální tam, kde vzhled není prioritou.
  • Perfektně padnou do kulaté trubky, zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
Materiál: LDPE
Barva: černá
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Chrániče Banjo

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot. Náš sortiment je dostupný ve dvou materiálových variantách: měkčený polyvinylchlorid (PVC) a vysokohustotní polyethylen.

Varianty z měkčeného PVC poskytují skutečnou přiléhavost, jež nabízí optimální ochranu. Pružný materiál umožňuje rychlé nasazení a sejmutí, čemuž napomáhá pohodlné poutko.

Tvrdší materiál našich variant z HDPE umožňuje rychlou aplikaci jednoduchým zacvaknutím krytky na místo pro bezpečné uchycení. Jsou vhodné pro teploty v rozmezí minimálně -30 až maximálně +80 stupňů Celsia.

  • Materiály: měkčené PVC a HDPE
  • Barvy: červená a žlutá
  • Odpovídají normě pro hydraulické spojky Banjo Union DIN 7642 B/E

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s hřebíkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.

  • Tvary: obdélníkové, kulaté a čtvercové
  • Barva: šedá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Torx

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky Torx jsou vyrobeny z LDPE a jsou vhodné pro zapuštěné šrouby s drážkou Torx. Zajišťují rychlou montáž a atraktivní vzhled; jsou k dostání v bílé, šedé a černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Unicap

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky Unicap a podložky se používají k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů. Díky použitému materiálu jsou tyto krytky odolné vůči nárazu, odolávají však také korozi i oděru, poskytují dlouhodobou ochranu a mají dlouhou životnost.

Navíc chrání před nečistotami a díky zatlačovacímu mechanismu mají snadné použití. Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení. Používají se ve stavebnictví, nábytkářství a u přístrojů a zařízení.

Upozorňujeme, že krytky a podložky v této produktové řadě se prodávají samostatně, a proto si budete muset objednat obě položky.

  • Materiál: PP, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva: šedá, stříbrná, černá, bílá, přírodní, antracit, hnědá, kámen, béžová, zlatá, oranžová

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: LDPE
Barva: červená, modrá
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: LDPE
Barva: červená, modrá, černá, žlutá, čirý
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maznic

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky maznic jsou určeny k ochraně maznic před vnikem prachu, vlhka, špíny a jiných kontaminantů. Náš sortiment nabízí výběr různých krytek s úchytem nebo bez úchytu pro snadnější odstranění. Jsou dostupné v provedení s rýhovanou nebo nerýhovanou hlavou pro snadnější úchop. Tyto krytky maznic se také používají jako vizuální indikátor toho, zda byl prvek promazán.

Jedná se o ekonomické řešení se snadnou a rychlou montáží i demontáží.

Používají se v systémech s kapalinami, které obsahují maznice.

  • Určeny k ochraně před průnikem prachu, vlhka, nečistot a jiných kontaminantů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Vhodné pro použití u strojů, zařízení, vozidel nebo tam, kde se používají maznice.
Materiál: TPE, LDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva: černá, červená, žlutá
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky montážního otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto krytky montážních otvorů z LDPE chrání a kryjí šrouby a montážní otvory na dýhované dřevotřísce. Náš sortiment je dodáván v různých barvách včetně bílé, týkové a různých odstínů hnědé – ideální pro nejrůznější použití a povrchové úpravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 5