Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Průchodky flip jsou samojisticí díky přírubě na vnější straně. To umožňuje jejich rychlou montáž a spolehlivé uchycení. Tyto komponenty odpovídají normám NAS1368-N10D.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku