Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(37 Počet produktových řad)
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Čtyři provedení pro různé průměry kabelových svazků. Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Atraktivní vzhled díky čirému materiálu. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. K dostání v pěti velikostech pro různé průměry kabelových svazků Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a snadná montáž pomocí samolepicí základny s lepidlem na bázi kaučuku. Pevné uchycení kabelového svazku, příchytku lze v případě opětovně otevřít. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V-0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pro uchycení až tří vodičů, například u klimatizace. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Kabelové příchytky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabelů pro řadu průmyslových oborů. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Ideální pro ploché kabely. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Pevné uchycení z obou stran kabelu.
Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Kabelové příchytky jsou pevné a jednoduché prvky k uchycení kabelů, které jsou pro řadu aplikací ideálním řešením organizace kabeláže. Samolepicí základna pro rychlé a spolehlivé uchycení a také jednoduchou demontáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.