Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Chráničky na kabely Příchytky kabelové

 (40 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chránička kabelová – dělená

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Chránička kabelová – spirálová

Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.

Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Chráničky na kabely – koncovky

Tento sortiment je dostupný v provedení z plastu nebo kovu. Koncovky se skládají se ze dvou částí, pláště a těla. Provedení také s pevnou koncovkou s vnějším závitem nebo s otočnou koncovkou s vnějším závitem.

Držáky na kondenzátor

Držáky svislých kondenzátorů se upevňují pomocí šroubů. Pevná konstrukce z jednoho kusu. Dodáváno s upevňovacím příslušenstvím anebo bez něj. Provedení s odsazením, které zajistí odstup mezi deskou a kondenzátorem. K dispozici je i provedení bez odsazení, s průchozími otvory.

Příchytky kabelové - odlehčovací - uchycené šroubem

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiál: polyamidBarva: černá, přírodní, šedáNorma hořlavosti materiálu: UL94 V-2Series Code:

Svorka na ploché kabely

Kabelové svorky na ploché kabely s kvalitní samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah působení UV záření.

Svorky kabelové - distanční

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Svorky kabelové - distanční - s bočním vkládáním

Distanční kabelové svorky s bočním vstupem udržují kabely bezpečně na místě. Vyznačují se zkosenou základnou, která dodává stabilitu a zcela zakrývá otvor.

V aplikacích, kde je problém s místem, se kabely vkládají přes stranu svorky. Různé výšky rozpěrek zvedají kabely od ostatních součástí.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Svorky kabelové - pro kabelové svazky - uchycení pomocí šroubu

Svorka pro kabelové svazky s uchycením na šroub pevně zajistí kabely i kabelové svazky. Svorka ve tvaru P se přišroubuje k panelu.

Svorku lze je předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout později. Další výhodou je, že svorka je uvolnitelná, a kabelové svazky lze proto kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Svorky kabelové - s horním zajištěním

Kabelové svorky s horním zajištěním se rychle a snadno instalují zacvaknutím do rovného povrchu. Jejich konstrukce je navržena pro bezpečné uchycení kabelů na místě při instalaci na stěny, stropy a podlahy, čímž je zabráněno pohybu nebo poškození kabeláže.

Ideální při použití s plochými kabely nebo vodiči, které se připevňují vodorovně k základně. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a tam, kde je důležité bezpečné upevnění kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-0

Svorky kabelové - ve tvaru U - dvojité, uchycené šroubem

Dvojité svorky ve tvaru U se zajištěním pomocí šroubu mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.

Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Lze je zajistit pomocí šroubovacích nebo spínacích nýtů (dodávány zvlášť).

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Svorky kabelové - ve tvaru U - dvojité, zacvakávací

Dvojité svorky ve tvaru U se zatlačovacím provedením mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.

Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Svorku lze zajistit pomocí předem nainstalovaných spínacích nýtů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Svorky kabelové - ve tvaru U - uchycené šroubem

Nízký profil umožňuje použití v omezených prostorech. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj. Montáž pomocí šroubu #4 nebo M3. Tři provedení pro průměry kabelových svazků 1/8", 3/16" nebo 1/4"

Produktová řada: SR2127

Svorky kabelové - ve tvaru U - zacvakávací

Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.

Svorky kabelové - zaklapávací - do slepého otvoru

Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.

Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.

Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.

Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Svorky kabelové - zatlačovací

Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6

Svorky kabelové - zatlačovací – nastavitelné

Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0

Svorky kabelové -zacvakávací - ve tvaru U

Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.

Svorky kabelové – do slepého otvoru

Kabelové svorky s montáží do slepého otvoru lze snadno zatlačit do montážního otvoru pomocí standardního 6mm stavěcího šroub s vnitřním šestihranem, který se zapustí do montážní hlavy. Díky tomuto prvku není zapotřebí šroubu ani jiného spojovacího materiálu.

Tyto samozarovnávací svorky nabízejí rychlou, snadnou a pohodlnou montáž jednou rukou. Jsou také značně ekonomické, jelikož jsou uvolnitelné a vhodné pro opětovné použití. Ideální volba pro snadné a ekonomické svazkování kabelů.

  • Materiál: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky kabelové – pro montáž na závitový sloupek

Svorka pro kabelové svazky s montáží na šroub nebo nýt. Svorka se snadno zatlačí na exponovaný šroub nebo nýt.

Atraktivní a jednoduché provedení svorky znamená, že pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Tato řada svorek nabízí bezpečné, ale jednoduché uchycení, které je ideální volbou pro celou řadu použití v oblasti organizace kabeláže.

Tato svorka je ohebná, což umožňuje rychlé a snadné uvolnění kabelových svazků. Díky tomu je možné také pohodlně přidávat do svazku další kabely.

Jsou vhodné pro různé závity včetně M4, M5, č. 8 nebo č. 10.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Svorky kabelové – s centrovací pružinou

Rychlá a jednoduchá montáž. Středicí svorky jsou montovány buďto zacvaknutím nebo pomocí samolepicí základny a společně ze dvou stran pevně zafixují kabel. K dispozici v černém nebo přírodním provedení. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – samolepicí

Kabelové svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – samolepicí

Svorky kabelové – samolepicí mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.


  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

    Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.


Produktová řada: SR2068

  • z/ze 2