Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové svorky kabelové - distanční Příchytky kabelové

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky kabelové - distanční

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Svorky kabelové - distanční - s bočním vkládáním

Distanční kabelové svorky s bočním vstupem udržují kabely bezpečně na místě. Vyznačují se zkosenou základnou, která dodává stabilitu a zcela zakrývá otvor.

V aplikacích, kde je problém s místem, se kabely vkládají přes stranu svorky. Různé výšky rozpěrek zvedají kabely od ostatních součástí.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Svorky kabelové - zaklapávací - do slepého otvoru

Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.

Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.

Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.

Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky kabelové – s centrovací pružinou

Rychlá a jednoduchá montáž. Středicí svorky jsou montovány buďto zacvaknutím nebo pomocí samolepicí základny a společně ze dvou stran pevně zafixují kabel. K dispozici v černém nebo přírodním provedení. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – se zajištěním

Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.

Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.

Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Svorky pro trubky a kabely

Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.

Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.