Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

prvky ovládací s dvojitým zámkem

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Pásky vázací – s dvojitým blokovacím systémem

Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem jsou navrženy tak, aby kolem kabelového svazku vytvořily kruhový tvar. Konec pásky vstupuje do hlavy rovnoběžně se začátkem pásky, takže nedochází k vytvoření kapkovitého tvaru jakou u běžných vázacích pásek.

Hvězdicové ovládací prvky

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Kola ovládací – kovová – bez rukojeti

Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.

Kola ovládací – kovová – s rukojetí

Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Prvky ovládací – hvězdicové – bez vystruženého závitu

Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.