Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž termoplastická (TPR) Závity UNF Nábytek a kovoobrábění

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky kónické – vysokoteplotní

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.

Series Code: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

Series Code: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068