Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid závit vnitřní s izolací

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Rozpěrky se závitem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Rozpěrky – válcové – izolační

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797