HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samořezné přímé

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vruty s půlkulatou hlavou – samořezné, kovové

Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vývodky kabelové – mosazné

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717