Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící se zajištěním Šrouby duté – s odvětráním

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Series Code:

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Series Code: