Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen vysokohustotní (HDPE) se závitem Oboustranné

 (16 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ochranné - s metrickým závitem

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Krytky ochranné - se závitem BSP/G

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015

Krytky ochranné - se závitem UNF/JIC

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Krytky s těsněním - závit BSP/G

Krytky se závitem z HDPE se používají v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Šestihranná hlava umožňuje i aplikaci za pomocí nástrojů při použití malého utahovacího momentu Vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže zabraňuje úniku provozní kapaliny. Krytky jsou navrženy pro závity BSP/plynotěsný. Náš sortiment je dodáván ve žluté barvě a spoustě různých rozměrů.

Series Code: SR1126

Krytky s těsněním - závit UNF

Tyto polyethylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům. Pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.

Series Code: SR1126

Krytky s těsněním - závit metrický

Těsnicí krytky s metrickým závitem jsou vyrobeny ze žlutého polyethylenu a opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou. Brání usazování nečistot. Tyto krytky jsou určeny k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1126

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567

Zátky ochranné – se závitem NPT

Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SRK0083, SR5759

Zátky ochranné – se závitem UNF

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Zátky pro ventily LPG

LPG zátky byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže.

Series Code: SR1085

Zátky pro ventily tlakových láhví

Ochranné zátky ventilů tlakových láhví byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi a chrání průmyslové plynové ventily před mechanickým poškozením a usazováním nečistot. Chrániče ventilů tlakových láhví ze žlutého LDPE dokážou odhalit neoprávněnou manipulaci a mají jedinečnou ventilační klapku, která umožňuje bezpečné odvedení plynu po nechtěném otevření ventilu.

Series Code: SR1060

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Zátky se závitem a těsněním pro metrické závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů koncovek hydraulických hadic. Poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, špíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou. K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech. Provedení metrického kónického závitu umožňuje co nejlepší převod síly.Běžně se používají na hadicové spojky, v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot či vlhkost do otvoru.
  • K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem BSP/G

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1125

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem UNF

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G.

Series Code: SR5762, SR1125, SR5760

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

Series Code: SR5438, SR1571