Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

TPE se závitem Nastavení pozice

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, pryž termoplastická (TPR) Barva: šedá, přírodní, žlutá, čirý, růžová, červená, černá Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Krytky ukončovací - rychlonasazovací

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE, , polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: modrá, , červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Zátky ochranné – souběžné

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR), TPE, PVC, vinyl Barva: přírodní, černá, červená, zelená Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: modrá, žlutá, přírodní Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053