Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.
Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.
Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015
Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015
Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.
Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014
Krytky se závitem z HDPE se používají v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Šestihranná hlava umožňuje i aplikaci za pomocí nástrojů při použití malého utahovacího momentu Vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže zabraňuje úniku provozní kapaliny. Krytky jsou navrženy pro závity BSP/plynotěsný. Náš sortiment je dodáván ve žluté barvě a spoustě různých rozměrů.
Series Code: SR1126
Tyto polyethylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům. Pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.
Series Code: SR1126
Těsnicí krytky s metrickým závitem jsou vyrobeny ze žlutého polyethylenu a opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou. Brání usazování nečistot. Tyto krytky jsou určeny k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.
Series Code: SR1126
Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.
Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.
Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Series Code: SR1503, SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Ochranné zátky ventilů tlakových láhví byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi a chrání průmyslové plynové ventily před mechanickým poškozením a usazováním nečistot. Chrániče ventilů tlakových láhví ze žlutého LDPE dokážou odhalit neoprávněnou manipulaci a mají jedinečnou ventilační klapku, která umožňuje bezpečné odvedení plynu po nechtěném otevření ventilu.
Series Code: SR1060
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.