Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava půlkulatá páčky upínací Šrouby Páčky upínací

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Vruty s půlkulatou hlavou – samořezné, kovové

Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.

Šrouby lícované – hlava půlkulatá

Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.

Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
  • Mají půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko.
  • Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s tenkým dříkem – se zaoblenou hlavou

Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Series Code:

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Series Code:

Šrouby samořezné – s půlkulatou hlavou

Samořezné šrouby s půlkulatou hlavou lze upevnit pomocí křížového šroubováku a jsou ideální ke spojování tenkých plechů. Vyrobeno z polyftalamidu (PPA) se 45 % skelného vlákna, černý povrch.