Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové Podložky distanční – pro LED diody Šrouby

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Podložky distanční – pro LED diody

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4