Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Jsou dodávány po celých rolích, které si můžete nastříhat na požadované délky. Jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit a přetěsnit. K dostání také samostatně.
Tyto příchytky jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit, nebo na kabely, které jsou křehké a vyžadují šetrné sevření. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR2004