Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Tyto upínací svorky Pitbull bezpečně uchycují obrobek. Využívají upínací technologii, která spojuje upínací sílu svorky a přizpůsobivostí a flexibilitou svěráku.
Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu. Tupá hrana z nástrojové oceli s větší pravděpodobností nezanechá na obrobku otisky, zatímco varianta s ostrou hranou se zařízne přímo do materiálu pro agresivnější obrábění.
Umožňují rychlé a snadné upínání bez nutnosti použití dalších nástrojů nebo nadměrné síly. Odolávají teplotám od -30 C do +80 C. Jsou vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu nebo zpracování.
Svorky upínací Pitbull – modulární mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu. Jsou určeny pro použití s upínacími prvky nebo krychlemi.
Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během frézování nebo vrtání. Zatímco malá varianta je vhodná k upínání obrobků v řadě, zadní povrch svorky se používá k vyhledání dalšího obrobku.
Zadní část svorky je kolmá ke spodní části pro řádné umístění dílu. Po uchycení jsou pevné a připravené k použití. Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku