Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Pevné křídlové klipy jsou určeny k upevnění lehkých a lepenkových cedulí k různým základnám. Tyto plastové křídlové klipy se nejčastěji upevňují na drážkové panely, dráty, perforované desky a podobné prvky. Snadno se instalují i odstraňují. Odolný materiál zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Díky robustní konstrukci klip odolává opakovanému používání, a je tak dlouhodobě spolehlivým řešením.
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku