Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.
Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.
Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku