Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Vodicí tyče pro lineární ložiska

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1771.50, SRL1771.40, SRL1771.30, SRL1771.25, SRL1771.20, SRL1771.16, SRL1771.12

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1770.60, SRL1770.50, SRL1770.40, SRL1770.30, SRL1770.25, SRL1770.20, SRL1770.16, SRL1770.12, SRL1770.10, SRL1770.08, SRL1770.06, SRL1770.05