Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

zacvaknutím Zámkový otvor

 (25 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Podpěrky s ploškou

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Tyto distanční sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.

Rozpěrky s obrácenou montáží

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

Rozpěrky samořezné

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.

Rozpěrky se spínacím nýtem

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

Rozpěrky se základnou pro uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Rozpěrky se čtvrtotáčkovým zajištěním

Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky

Rozpěrky stohovatelné

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Rozpěrky zatlačovací

Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719