Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov zátky a krytky na konce profilů a trubek Podložky s odvětráním

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky uchycené šroubem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

podložky s odvětráním – z nerezavějící oceli

Podložky s odvětráním se používají v kombinaci s dutými šrouby s větracím otvorem k rychlému uvolnění plynů ze zaslepených závitových otvorů. Podložky jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich odvzdušňovací drážka snižuje únik plynu ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment podložek s odvětráváním, které jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, se používá společně s dutými šrouby s větracím otvorem ke zlepšení rychlosti a výkonu vytváření vakua ve vakuových komorách.Tyto odvětrávané podložky se běžně používají v průmyslových strojních zařízeních nebo u automobilových dílů.

  • Běžně se používají u soustav s vysokým a ultravysokým vakuem, jelikož jejich středové odvětrávání pomáhá udržet vysoký podtlak.
  • Používají se společně se šrouby a jiným spojovacím materiálem pro lepší výkon a odolnost sestavy.
  • Používají se v průmyslových strojích a zařízeních a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0097.A2