Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ploché zátky a krytky na konce profilů a trubek plomby speciální

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Plomby bezpečnostní

Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.

Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS), hliník, polypropylen (PP) a ocel
  • Barvy: modrá, zelená, přírodní, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby do omezeného prostoru

Plomby do omezeného prostoru byly speciálně navrženy, aby odhalily známky neoprávněné manipulace nebo porušení, pro řadu aplikací, které vyžadují velmi tenkou plombu.

Jsou ideální pro zajištění palubních vozíků, bankomatových kazet a dalších aplikací na vozíku. Tato plomba má celoplastovou konstrukci s mechanismem uzamykacích čelistí z acetalu, který má vyšší bod tání než polypropylen (PP). Tyto plomby se snadnou a pohodlně aplikují jednou rukou.

  • Materiál těla: polypropylen (PP)
  • Materiál čelistí: acetal
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRH0043

Plomby na měřiče energií

Plomby na měřiče spotřeby energií jsou speciálně navrženy tak, aby odhalily důkazy o neoprávněné manipulaci nebo porušení pro širokou škálu měřidel nebo předmětů, které vyžadují tenkou lankovou plombu. To zahrnuje vodoměry a elektroměry a rozvodné krabice.

Tenký kovový drátek lze protáhnout malými nebo obtížně přístupnými otvory, poté je pevně přitáhnout a zacvaknout zajišťovací pouzdro na místo.

Náš sortiment je k dispozici v několika charakteristických typech, kde je délka odtrhového drátku dodána a zahrnuta v rámci nákupu plomby nebo prodávána k plombě samostatně. Varianty: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock a TwistLock.

AnchorLock je vhodný pro širokou škálu aplikací díky flexibilní délce drátku (součást dodávky). Vyznačuje se sériovými čísly na vnitřní i vnější části, což přináší další výhody při evidenci neoprávněné manipulace. Těleso z polykarbonátového plastu je vyztuženo vložkou z vysoce odolného polystyrenu.

ClickLock je vylisován z polykarbonátového plastu se dvěma sadami uzamykacích šipek. Plombovací mechanismus lze prohlížet a kontrolovat. K instalaci nejsou potřeba žádné kleště.

CrimpLock je navržen speciálně pro plombování měřidel a bezpečnostních schránek a je zaplombován krimpovacími kleštěmi. Nepřetržitou roli drátku lze zakoupit samostatně. Ocelový krimpovací drátek CrimpLock je dodáván na cívce o hmotnosti 2 kg a je přibližně 260 metrů dlouhý.

TwistLock lze snadno použít pro všechny typy užitkových měřičů. Vyznačuje se jednosměrným otočným uzamykacím mechanismem a rukojeť plomby lze po aplikaci odlomit, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci. Tělo je průhledné a má twister z ABS.

  • Materiály těla: polykarbonát (PC) a akrylonitrilbutadienstyrenová pryskyřice (ABS pryskyřice)
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Plomby samolepicí a ochranné přelepky

Řada samolepicích plomb a ochranných přelepek, které mají matný povrch vhodný ke psaní, a které jsou dodávány ve vysekaných kusech.

Tato řada obsahuje varianty, které nezanechávají pozůstatky, a takové, které jsou navrženy tak, aby na povrchu zanechaly viditelnou zprávu o „selhání“ zabezpečení. Štítky lze snadno odstranit z uvolňovacího papíru.

Tyto plomby poskytují rychlý a pohodlný způsob, jak zjistit, zda byl předmět nebo balíček otevřen. Snadná a cenově dostupná metoda, jak zabránit krádežím a získat duševní klid.

  • Materiál: polyesterová páska
  • Barvy: modrá, zelená a červená.


Series Code: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Těsnění z materiálu Sealon

Jedinečný plast, který se více než hodí pro výrobu za studena tvarovaných plastových produktů, např. nesyntetických těsnění .

Series Code: SRE0103, SRE0104