Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Nábytek a kovoobrábění Zátky do profilů a kluzáky - čtvercové

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky čtvercové - se závitem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Používají k ochraně před ostrou hranou profilu a dodávají estetický vzhled.
  • Určeny pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka a kluzáky.
  • Zatlačovací zátka se závitem, který umožňuje montáž stavitelných nožiček nebo koleček.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), PA6, polystyren houževnatý (HIPS), hliník tlakově litý, ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou Barva: černá, Chrom, šedá, přírodní Produktová řada: SR1571, SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1430

Zátky čtvercové – klenuté

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

  • Používají se k ochraně čtvercových profilů nebo boxů.
  • Atraktivní dokončovací prvek pro výrobky z profilů.
  • Běžně používané ve stavebnictví a nábytkářském průmyslu.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1556

Zátky čtvercové – zkosené

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • Snadná montáž, ideální pro nábytek a ve stavebnictví.
  • Ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy.
  • Navrženo pro odolnost a dlouhou životnost.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1555