Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Žebrování Zátky do trubek a kluzáky - kulaté

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní


Series Code: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Kluzáky kulaté

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá


Series Code: SR1632

Zátky do trubek - kulaté

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: ABS, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá, žlutá, oranžová, červená, hnědá, modrá, zelená Produktová řada: SRANT, SR1530, SR1560, SRILTT, SR1565

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové

Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily.

  • Ideální tam, kde vzhled není prioritou.
  • Perfektně padnou do kulaté trubky, zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SRILT

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567

Zátky do trubek - pochromované

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.

  • Žebrovaný dřík.
  • Snadné vsunutí a fixace.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: stříbrná, černá Produktová řada: SR5723, SR1562