Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

obdélníkové Zátky se závitem

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky se závitem – metrické

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Zátky se závitem – palcové

Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

  • Zátky se závitem se závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu.
  • Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560