Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0792 € - 2,3102 € | 108 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,0183 € - 3,3537 € | 52096 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1278 € - 0,142 € | 1000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3249 € - 0,361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,4403 € - 0,4892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2751 € - 0,3057 € | 165 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,2665 € - 0,2961 € | 3453 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,2486 € - 0,2762 € | 825 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3684 € - 0,4093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4506 € - 0,5006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5019 € - 0,5576 € | 297 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4594 € - 0,5104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,374 € - 0,4156 € | 9 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,6943 € - 0,7714 € | 86 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
RRH-180-100-180 | 0,4077 € - 0,453 € | 200 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,6738 € - 0,7487 € | 167 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,4678 € - 1,6309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0289 € - 0,0321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,1888 € | 1500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3044 € - 0,3383 € | 9600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.