Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3166 € - 0,3716 € | 10572 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,4292 € - 0,5017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,8647 € - 1,9586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,015 € - 0,0175 € | 142153 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Black
|
|
||
0,0084 € - 0,0099 € | 83645 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0167 € - 0,0195 € | 755895 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,376 € - 0,4197 € | 13907 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
|
||
0,4628 € - 0,5419 € | 11673 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Black
|
|
||
0,8438 € - 0,9846 € | 4276 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Black
|
|
||
0,3528 € - 0,4105 € | 2288 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,6667 € - 0,7781 € | 6300 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0197 € - 0,0232 € | 15553 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Black
|
|
||
0,0362 € - 0,0423 € | 377526 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
|
||
0,068 € - 0,0795 € | 3732 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Black
|
|
||
0,0236 € - 0,0276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0543 € - 0,0635 € | 226366 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0658 € - 0,0771 € | 18872 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2615 € - 0,2847 € | 15028 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Black
|
|
||
0,0277 € - 0,0326 € | 114490 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Black
|
|
||
460227 | 0,0243 € - 0,0474 € | 77990 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.