Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Auslöse-Riegel Feststehend Federbolzen

 (22 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Federbolzen - Zugring/Manuell rückziehbar

Federkolben mit einem Zugring, der auch von Hand einziehbar ist. Das Design besteht aus einem vernickelten Gehäuse und einem Stift aus Edelstahl.

Der Zugring bietet eine bequeme Möglichkeit, den Kolben anzuheben. Diese Kolben sind ideal zum Auffinden, Positionieren und Sichern. Sie werden häufig in Fitnessstudios eingesetzt, z. B. für Hanteln.

Zu den Gewindegrößen gehören M6, M8, M10 und M12.

  • Gehäusematerial: Vernickelter Stahl
  • Stiftmaterial: Edelstahl


Seriennummer: SR5407

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: Edelstahl, Stahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Bolzen – mit Schlitz

Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert.
  • Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Bolzenende – glatt

Diese Federkolben mit Bolzenende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.

Der glatte Körper macht das Einstecken einfach und hält ihn durch Presspassung an seinem Platz, während das Bolzenende für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung sorgt. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Er übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
  • Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Keramikkugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Keramikkugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Keramikkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Während die Keramikkugel über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit verfügt, reduziert sie die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
  • Die Keramikkugel verfügt über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit und reduziert die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – mit Expansionsvorrichtung

Diese Federkolben mit Expansionsvorrichtung werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Das einzigartige Körperdesign biegt sich, um sich zu strecken, zu kontrahieren und an Bohrloch-Lagetoleranzen bis zu +0,2 mm d4 anzupassen.

Sein Material bietet hervorragende Festigkeit unter verschiedenen Bedingungen und bei unterschiedlichen Temperaturen sowie Korrosionsbeständigkeit, Kontrolle und Stabilität. Sie sind schnell und einfach in Produktion und Montage und beseitigen die Notwendigkeit der Kosten, die mit hochpräziser maschineller Bearbeitung und Teilevorbereitung einhergehen.

Es wird empfohlen, sie für optimale Ergebnisse als einzelne Einweg-Installation zu verwenden, da wiederholte Installationen und Deinstallationen aufgrund von Kunststoffermüdung ihre Fähigkeit, sich bis zu Löchern mit größeren Toleranzen zu dehnen, beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C. Ideal für Anwendungen in Kunststoffformteilen für Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattung.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Das einzigartige Körperdesign biegt sich, um sich zu strecken, zu kontrahieren und an Bohrloch-Lagetoleranzen bis zu +0,2 mm d4 anzupassen.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C.
Material: ThermoplastikFarbe: SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – mit Kugel – glatt

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüsselanhänger

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Staubkappen

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.