Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Verriegelnd Zum Einstecken Kniehebelspanner-Zange

 (144 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Stopfen mit seitlicher Lasche

Unsere Stopfen mit seitlicher Lasche ermöglichen eine einfache Entfernung zur Wiederverwendung oder Entsorgung. Die LDPE-Stopfen schützen Löcher und Bohrungen vor dem Eindringen von Schmutz. Entweder in balliger Form oder als gerippte Ausführung erhältlich, für unterschiedlich feste Passung.



Seriennummer: SR1120

Thermostat

Diese Thermostate bieten einen einfachen, einstufigen Betrieb zur Einstellung von Kühl- oder Heiztemperaturen. Sie werden in einem ABS-Kunststoffgehäuse geliefert, komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Torx-Abdeckkappen

LDPE-Torx-Abdeckkappen sind für Schrauben mit und ohne Senkkopf geeignet. Torx-Abdeckkappen bieten ein schnelles und sauberes Finish und sind in Weiß, Grau und Schwarz verfügbar.



Seriennummer: SR1816

USB-Staubabdeckung

USB- und RJ-Stopfen werden verwendet, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei nicht verwendeten Buchsen zu verhindern. Die Stopfen sind in unterschiedlichen Formen und Größen für die jeweilige Anwendung erhältlich.



Seriennummer: SRF0058

Unicap-Abdeckkappen

Unicap-Abdeckkappen und Unterlegscheiben sind dafür konzipiert, freiliegende Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen. Diese Kappen und Unterlegscheiben sind aufgrund ihres Materials korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest, wodurch sie für langfristigen Schutz und Langlebigkeit sorgen.

Darüber hinaus schützen sie vor Schmutz und sind einfach anzubringen und zu entfernen. Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil. Einsatz im Bauwesen, für Möbel und Geräte.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Produktsortiment Kappen und Unterlegscheiben vorfinden, die getrennt verkauft werden, weshalb Sie beide Teile separat bestellen müssen.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Farbe: Grau, Silbern, Schwarz, Weiß, Natur, Kieselgrau, Braun, Stein, Beige, Gold, Orange



Seriennummer: SR1801

Uniplugs

Uniplugs haben ein einzigartiges Design mit Flügeln, die für einen festen Verschluss sorgen, wenn der Stopfen in eine Gewindebohrung geschoben und gedreht wird. Alle Stopfen decken unterschiedliche Gewindegrößen und -ausführungen ab und können einfach durch Herausschrauben aus dem Gewinde entfernt werden.
return/

Seriennummer: SR1039

Uniscrew-Kappen

Die konischen Standardkappen und -stopfen wurden so gestaltet, dass jedes Teil mehrere Außendurchmesser abdecken oder mehrere Innendurchmesser schließen kann. Das stabile LDPE-Material schützt bei Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unser Sortiment wird in roten, blauen, schwarzen und gelben Farboptionen angeboten.



Seriennummer: SR1807

Viereckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung

Diese schwarzen PVC-Vierkantkappen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und ideal für Vierkantrohrohre. Die Hochglanz-Vierkantkappen sind ein ideales Produkt zur Veredelung von Rohren. Zudem sind sie flexibel und leicht zu montieren. Gleichzeitig bieten sie ein attraktives Hochglanz-Finish.



Seriennummer: SR1523

Viereckige Kuppeneinsätze

Die viereckigen Kuppeneinsätze bieten einen ästhetisch ansprechenden Abschluss für eine Vielzahl von hochwertigen Rohrprodukten.


Seriennummer: SR1556

Vierkant-Abschlusskappen

Diese schwarzen LDPE-Vierkantkappen bieten eine saubere Abdeckung viereckiger Rohreinsätze aus unseren Serien SQR-, LSQR- und SIG. Sie können zur Endbearbeitung, zum Schutz und im Wesentlichen zum Abdecken scharfer Rohrkanten verwendet werden.



Seriennummer: SR1521

Vierkanteinsätze und Gleiter

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Vierkantschrägeinsätze

Vierkantschrägeinsätze bieten eine einfache Montage, und sind stabil sowie langlebig. Sind sind ideal für Rohrenden auf unebenen Flächen sowie für Rohre, die in einem Winkel auf Flächen treffen.



Seriennummer: SR1555

Weiche gerändelte Kappen

Weiche gerändelte Kappen sind eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, bei der Montage oder beim Transport zu schützen. Sie haben eine gerändelte Außenseite und sind aus weichem, haltbarem TPE gefertigt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE, , PE-LD
Farbe: Blau, , Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Zugstopfen mit Seitenlasche

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche sind zum Verschließen und Abdichten von Schlauchenden gedacht. Sie haben Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.

Die innen liegende, zentral angeordnete Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen des Stopfens und macht ihn zu einer unkomplizierten Alternative. Außerdem ermöglicht die konische Form das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser. Der feste Sitz und die sichere Abdichtung des Stopfens verhindern effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen in den Schlauch. Dies trägt zum Schutz der internen Komponenten bei und garantiert eine optimale Leistung.

Wird häufig im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft eingesetzt.

  • Zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.
  • Verfügt über Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen.
  • Die konische Form ermöglicht das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser.
Material: EVA Farbe: Gelb Series Code: SR6111

Schnellverschluss-Kappen

Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellverschlusskupplungen der ISO 7241-1 Serie A und B.

Die Kappe ist so konzipiert, dass sie auf dem Schlauch befestigt bleibt. Sie bietet einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und ist korrosionsbeständig.

  • Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Farben: Blau, Grün, Rot und Gelb
  • Temperaturbereich: -40F bis zu 275F (-40C bis zu 135C)




Seriennummer: SR1181

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

  • von 6