Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Verriegelnd Zum Einstecken Nietwerkzeuge

 (145 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Abdeckkappen

Abdeckkappen, in unterschiedlichen Materialien und Farboptionen erhältlich. Diese strapazierfähigen Abdeckungen sind zum Abdecken von Schraubköpfen konzipiert und ideal für dekorative Zwecke. Bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten sie einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen von Schmutz.



Seriennummer: SR1811, SR1889

Abdeckstopfen für Kabelverschraubungen

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.


Seriennummer: SR6275

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.

Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.

Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504

  • Material: Flexibles Polyethylen (PE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1353

Antriebswellen-Schutzkappen

Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Abdeckung der Antriebswelle und der umliegenden Lager vor Öl und diversen Chemikalien verwendet.

Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und flexibles Polyvinylchlorid (PVC). Die PVC-Variante ist außerdem reiß- und spaltfest.

Unser Sortiment entspricht DIN 748, IEC 600-72 und ISO R775.

  • Materialien: LDPE und Flexibles PVC
  • Farbe: Gelb


Series Code: SR1079

Belüftungsstopfen

Belüftungsstopfen ermöglichen eine Belüftung für Ventilatoren, bewegliche Teile und wärmeabgebende Bauteile.


Seriennummer: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Blechstopfen

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Blindstopfen

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.



Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Series Code: SR1172

Bolzenschutzkappen

Bolzenschutzkappen aus LDPE, natur, werden zum Schützen von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt. Der kleine Flansch ermöglicht eine einfache Montage mit einem Schrauben- oder Steckschlüssel, ohne dass die Schutzkappe entfernt werden muss. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Handhabung und zusätzlichen Schutz vor Fremdstoffen. Vielleicht interessieren Sie sich für unser Sortiment an Mutternschutzkappen.



Seriennummer: SR1380

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Eindrehstopfen

Unsere Eindrehstopfen, die in orangefarbenem LDPE angeboten werden, verfügen über ein selbstschneidendes Design. Die dicken Wände der Eindrehstopfen machen sie sehr belastbar.



Seriennummer: SR1160

Einsteckgleiter

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Endabdeckkappen

Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche. Sie bieten nicht nur Schutz vor Beschädigungen und dem Eindringen von Schmutz, sondern auch ein sauberes Finish, um den Look abzurunden. Verschiedene Materialien und Farben sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.



Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Endkappen ohne Gewinde

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ezeplugs

Durch unser patentiertes Design der Ezeplugs zur schnellen Befestigung werden die Stopfen durch einfaches Einschieben an der richtigen Stelle platziert. Die LDPE-Stopfen wurden mit einer starken, flexiblen mittig oder seitlich angebrachten Zuglasche zur effizienten Entfernung ausgestattet, sie sind in 25 gängigen Gewindegrößen erhältlich.



Seriennummer: SR1055

Feststellriegel für Muldenschloss

Dieses Schließblech ist in Verbindung mit dem abschließbaren Muldenschloss, das durch Zuschlagen betätigt wird, erforderlich. Es besteht aus Stahl und ist verzinkt.

Flansch-Befestigungsstopfen

Flansch-Befestigungsstopfen bieten eine effektive Lösung für die Befestigung von Vollflächenschutzscheiben und Bolzenloch-Flanschschützer (beides separat erhältlich) an einer Rohrleitungsflanschfläche.

Zum Installieren stecken Sie den Stopfen einfach durch die Löcher des Flanschschutzes und direkt in die Bolzenlöcher, um einen festen und sicheren Schutz zu gewährleisten.

Die Verwendung von vier Stopfen wird empfohlen, um jede vollflächige Schutzscheibe fest an ihrer Anwendung zu befestigen.

  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SRFLS

Flanschlose Maskierungsstopfen

Flanschlose Maskierungsstopfen sind gut geeignet zur Maskierung von Bohrungen, ohne den Bereich um das Bohrungsloch herum zu verdecken. Passend für viele verschiedene Durchmesser aufgrund der abgeschrägten Rippen und des hohlen Kerns. Profil ist mit einer Zuglasche ausgestattet, für einfache Montage und Demontage.



Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Diese flexible Endkappen mit Befestigungsband eignen sich für eine breite Anwendungspalette, von Kabeln und Staubkappen bis hin zu Gehäusen und Deckeln. Das Elastomer-Befestigungsband wurde zur Verbindung und Befestigung zwei separater Komponenten entwickelt. Das Produkt kann sich dank des flexiblen EPDM-Materials bis auf das 3-fache seiner Nennlänge ausdehnen.



Seriennummer: SR2000

Flexible Endkappen ‒ Standard

Unser Sortiment an flexiblen Endkappen für hohe Temperaturen ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind. Diese Flexicaps sind langlebig und damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch ihr attraktives Aussehen aus Vinyl eignen sie sich besonders gut für fertige Anwendungen.

Hergestellt aus flexiblem PVC (90 Shore) in Gelb, das Betriebstemperaturen von bis zu 210C standhält. Diese extrem biegsamen Kappen bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und sind eine wirtschaftliche Lösung für den einmaligen Gebrauch. Typische Anwendungen sind: Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Galvanisierung und allgemeine Lackierstraßen. Das speziell formulierte PVC ist unempfindlich gegen Witterung, Oxidation, Öle und Feuchtigkeit.

  • Dehnbar bis zu 15% größer als der hergestellte Durchmesser
  • Hochwertige glänzende Oberfläche.


Series Code: SR1044

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig, werden aus Vinyl gefertigt, was für eine gute Flexibilität sorgt, zum Schutz von Gewinden und von Enden ohne Gewinde. Zudem sind sie sehr abriebfest. Das grüne oder schwarze PVC eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Das Design ist mit einer Aufhängelasche ausgestattet, zur Verwendung mit Aufhängehaken.



Seriennummer: SR1020

Flexible Rohrschutzkappen

Unsere flexiblen Rohrkappen decken eine Vielzahl von großen Durchmesserbereichen ab. Das flexible PE-Material ermöglicht eine einfachere Montage auf Rohren.



Seriennummer: SR1388

  • von 6