Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Series Code :SR5551
Sarjanumero: SR5551
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Maksimikompressio | Asennussuunta | Kotelon korkeus | Salvan materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,5958 € - 86,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Kolmioavain
|
||
63,6494 € - 89,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Neliöavain
|
||
69,8104 € - 97,7346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Kolmioavain
|
||
69,8104 € - 97,7346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Neliöavain
|
||
12,7605 € - 23,3489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oikeakätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
12,7605 € - 23,3489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oikeakätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
||
12,7605 € - 23,3489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oikeakätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
||
12,7605 € - 23,3489 € | 8 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oikeakätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
||
18,0995 € - 25,3393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen avain
|
||
13,4719 € - 18,8607 € | 46 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Teräs
|
Kolmioavain
|
||
13,4719 € - 18,8607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Teräs
|
Urallinen avain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Rata-avain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
30,3841 € - 30,3841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.