Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
135 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
12,7605 € - 23,3489 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
12,7605 € - 23,3489 € 8 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
8,0 mm neliöavain
18,0995 € - 25,3393 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
12,7605 € - 23,3489 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
8,0 mm neliöavain
12,7605 € - 23,3489 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
12,7605 € - 23,3489 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
8,0 mm neliöavain
12,7605 € - 23,3489 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
7,0 mm kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € 600 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
59,5421 € - 83,359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
59,5421 € - 83,359 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
12,7605 € - 23,3489 € 50 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
7,0 mm kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
13,4719 € - 18,8607 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Ei avainta
13,4719 € - 18,8607 € 46 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
  • / 7
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 42.0 mm Samakki

0401111338E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 38.0 mm Samakki

0401113730E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 50.0 mm Samakki

0401111361E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 32.0 mm Samakki

0401111330E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 42.0 mm Samakki

0401113738E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 50.0 mm Samakki

0401113761E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Neliöavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

0403402831E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Samakki

0401121334E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401401334E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 32.0 mm Sinkkiseos

0401121330E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kaksiosainen avain 20.0 mm Sinkkiseos

0401121361E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kolmioavain 24.0 mm Ruostumaton teräs

0401403759E

Hinta-alue
238,0847 € - 63,6494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 24.0 mm Ruostumaton teräs

0403403759E

Hinta-alue
89,1092 € - 63,6494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401403734E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 20.0 mm Ruostumaton teräs

0403402861E

Hinta-alue
83,359 € - 59,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

0401408838E

Hinta-alue
89,1092 € - 63,6494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

0403408838E

Hinta-alue
89,1092 € - 63,6494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 22.0 mm Samakki

0401123760E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Ei avainta 38.0 mm Samakki

0401129434E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Puristussalpa Kaksiosainen avain 32.0 mm Ruostumaton teräs

0401401330E

Hinta-alue
94,8594 € - 67,7567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

0401403730E

Hinta-alue
94,8594 € - 67,7567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

0403402830E

Hinta-alue
94,8594 € - 67,7567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 22.0 mm Ruostumaton teräs

0401402860E

Hinta-alue
86,2341 € - 61,5958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 35.0 mm Sinkkiseos

0401121331E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 50.0 mm Samakki

0401114261E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kaksiosainen avain 24.0 mm Sinkkiseos

0401121359E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm Sinkkiseos

0401121338E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 42.0 mm Samakki

0401114238E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kolmioavain 38.0 mm Sinkkiseos

0401123734E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Samakki

0401114230E

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kolmioavain 22.0 mm Ruostumaton teräs

0401403760E

Hinta-alue
86,2341 € - 61,5958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 24.0 mm Ruostumaton teräs

0401402859E

Hinta-alue
89,1092 € - 63,6494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

0403403731E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

0401402831E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

0401404238E

Hinta-alue
91,9843 € - 65,7031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401408834E

Hinta-alue
95,3508 € - 68,1077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401404234E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 22.0 mm Samakki

0401124260E

Hinta-alue
18,4007 € - 13,1433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 26.0 mm Samakki

0401123739001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 26.0 mm Samakki

0401122839001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 38.0 mm Samakki

0401123734001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Kolmioavain 24.0 mm Samakki

0401123759E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Ei avainta 22.0 mm Samakki

0401129460E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401534002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402834002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403830002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408835002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402830002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401534001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403835002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403833002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408834002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 32.0 mm Samakki

0401121330001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 35.0 mm Ruostumaton teräs

0403401331E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 28.0 mm Ruostumaton teräs

0401403738E

Hinta-alue
91,9843 € - 65,7031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 28.0 mm Ruostumaton teräs

0401402838E

Hinta-alue
64,1006 € - 64,1006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 28.0 mm Samakki

0401123738E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401530002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402833002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403830002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401533002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408835002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401534002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401533001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403835002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408833002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401535001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401533001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401534001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403833002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408830002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Hopea

5401401535002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402830002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402833002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403834002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408833002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401530001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401535001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402834002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm

5403401535002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401533002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408834002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402835002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402835002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403834002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408830002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403403833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401401530001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Hopea

5403401530002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Kaksiosainen avain 22.0 mm Sinkkiseos

0401121360E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kolmioavain 35.0 mm Sinkkiseos

0401123731E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Kolmioavain 32.0 mm Samakki

0401123730E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Ei avainta 32.0 mm Samakki

0401129430E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 38.0 mm Samakki

0401121334001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Samakki

0401121344001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 44.0 mm Samakki

0401123744001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 32.0 mm Samakki

0401122830001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 20.0 mm Samakki

0401121361001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 8.0 mm neliö 20.0 mm Teräs

0401122861001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Urallinen avain 24.0 mm Samakki

0401124259E

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 38.0 mm Samakki

0401122834001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 26.0 mm Samakki

0401121339001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 44.0 mm Samakki

0401122844001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 20.0 mm Samakki

0401123761001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Urallinen avain 28.0 mm Samakki

0401124238E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Urallinen avain 20.0 mm Ruostumaton teräs

0401404261E

Hinta-alue
83,359 € - 59,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 20.0 mm Ruostumaton teräs

0403404261E

Hinta-alue
83,359 € - 59,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 32.0 mm Samakki

0401123730001E

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Samakki

0401124234E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Ei avainta 20.0 mm Samakki

0401129461E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Puristussalpa Kolmioavain 20.0 mm Samakki

0401123761E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Urallinen avain 35.0 mm Samakki

0401124231E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain