Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.
Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Jalustan pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3985 € - 0,4448 € | 2252 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,6497 € - 0,7213 € | 2160 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,449 € - 0,4995 € | 2595 Varastossa |
|
|
|
||
| 1,0273 € - 1,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7557 € - 0,8291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,4995 € - 0,5543 € | 11339 Varastossa |
|
|
|
||
| 1,2243 € - 1,3518 € | 334 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5487 € - 0,6104 € | 8046 Varastossa |