Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4461 € - 2,6907 € | 390 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,0039 € - 4,0039 € | 90 Varastossa |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 116,1675 € - 116,1675 € | 3 Varastossa |
|
|
||
| 99,3017 € - 99,3017 € | 271 Varastossa |
|
|
||
| 104,4637 € - 104,4637 € | 44 Varastossa |
|
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,6434 € - 3,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 46,5344 € - 51,7126 € | 3 Varastossa |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 114,9326 € - 114,9326 € | 225 Varastossa |
|
|
||
| 241,0075 € - 241,0075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 13 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 194,9503 € - 194,9503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 63,0094 € - 69,998 € | 6 Varastossa |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 362,6491 € - 362,6491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | 210 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 510 Varastossa |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 41,2017 € - 45,7906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 212,7315 € - 230,2089 € | 6 Varastossa |
|
|
||
| 3,1285 € - 3,1285 € | 1020 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa