Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: LDPE, EVA, PVCVäri: Keltainen, Musta, PunainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | H | Väri | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0991 € - 0,259 € | 3596 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Punainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1615 € - 0,3076 € | 643 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
Punainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1165 € - 0,1992 € | 5004 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
|
Punainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,2573 € - 0,3248 € | 4998 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
|
Punainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,2806 € - 0,2961 € | 4460 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Punainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,3436 € - 0,414 € | 6797 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Punainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1588 € - 0,2116 € | 946 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,2806 € - 0,4341 € | 5983 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1519 € - 0,3076 € | 36523 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,2218 € - 0,4038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,3326 € - 0,6051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,5065 € - 0,9214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.642 in
16.3 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,8488 € - 1,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
1,4649 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,0651 € - 0,0724 € | 9490 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
Keltainen
|
Eteenivinyyliasetaatti
|
||
0,0839 € - 0,0929 € | 92373 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
Keltainen
|
Eteenivinyyliasetaatti
|
||
0,1024 € - 0,1137 € | 26422 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
Keltainen
|
Eteenivinyyliasetaatti
|
||
0,0744 € - 0,0827 € | 37206 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
|
Keltainen
|
Eteenivinyyliasetaatti
|
||
0,0929 € - 0,1035 € | 40514 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Keltainen
|
Eteenivinyyliasetaatti
|
||
0,1118 € - 0,124 € | 18000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Keltainen
|
Eteenivinyyliasetaatti
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.