Tämä tarranauhaside sopii ihanteellisesti useisiin käyttökohteisiin, joissa niitä on käytettävä uudelleen tai joissa yhteen liitetyt johdot ovat hauraampia ja vaativat erityistä huolenpitoa. Saatavana muovisoljella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1656 € - 3,406 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Oranssi
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
1,1727 € - 1,2609 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Musta
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,202 € - 1,2924 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Oranssi
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
3,3428 € - 3,3428 € | 1003 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
1347341 | 5,087 € - 12,2339 € | 885 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
No
|
|||
4,0552 € - 4,0552 € | 2303 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kyllä
|
No
|
||||
3,7162 € - 3,7162 € | 1932 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Kyllä
|
No
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa