Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(13 Tuotteet)
Nämä jousiklipsit kiinnittävät johdot turvallisesti paneeliin. Niitä on saatavilla ruuvikiinnityksellä tai kiinni napsautettavana vaihtoehtona.
Kuitukelan pinoamispilarit ja tuet on valmistettu mustasta UL94-V0-luokitellusta nailon 6/6:sta. Näitä kuitujen lisävarusteita käytetään joko useiden kuitukelojen pinoamiseen tai pitämään kuitukelat erillään piirilevystä.
Levitysniittejä käytetään usean paneelin kiinnitykseen ja liittämiseen. Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa: K-hartsi ja polypropeeni (PP).
K-hartsivaihtoehdot ovat värittömiä. Tällä materiaalilla on korkea iskunkesto ja jäykkyys ja erinomainen kirkkaus ja kiilto. Se on näin ollen hyvä vaihtoehto viimeistellyille tuotteille. K-hartsi on hyvä vaihtoehto moniin kohteisiin, kuten lääketieteellisiin ja näyttelykomponentteihin.
PP-vaihtoehtoja on saatavilla mustana ja valkoisena. Tällä materiaalilla on hyvä lämpötilastabiilisuus, ja se kestää useimpia happoja ja emäksiä. PP on hyvä vaihtoehto elektroniikkakohteisiin ja pakkauskomponentteihin.
Materiaalit: K-hartsi ja polypropeeli (PP) Värit: musta, väritön ja valkoinen
Muoviset ruuviniitit ovat nopeasti irrotettavia kiinnikkeitä, jotka sopivat suojapaneeleihin ja komponentteihin, jotka on vaihdettava nopeasti. Ne on helppo asentaa, kiristää, löysentää ja irrottaa ristipääruuviavaimella.
Valikoimamme sisältää useita materiaalivaihtoehtoja, kuten nailon 6 ja nailon 6/6:sta valmistettuja niittejä, joissa on kokoamista ja purkamista helpottava ristikanta. Ne sopivat erinomaisesti sähkö- ja elektroniikkakokoonpanoihin hyvien sähköeristysominaisuuksien ansiosta. Nailonsarja sisältää myös erikoislujia vaihtoehtoja, jotka on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista ja joilla on eri varsivaihtoehtoja. Asetaalitappi-vaihtoehto sopii erinomaisesti kiinteisiin ja onttoihin materiaaleihin, kuten puu, betoni, laasti, metalli, muovi ja tiili. Sinkitty teräsvaihtoehto tarjoaa erinomaisen lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on korkea ulosvetolujuus. Tarjolla on myös polyamidi-PA6:sta valmistettuja vaihtoehtoja, jotka sopivat suurempiin reikiin ja tarjoavat suuremman kiinnitysvoiman.
Painoniiteissä on nailon 6:sta tehty mäntä ja polykarbonaatista (PC) tehty läpivientikumi. Ne muodostavat yhdessä painosalpakokoonpanon paneelien liittämiseen ja kiinnittämiseen.
Asennus: työnnä läpivientikumi irrotettavaan paneeliin ja sitten haluttu mäntä läpivientikumiin. Kun paneeli ja mäntä työnnetään kiinteään paneeliin, se kiinnittää ne yhteen. Irrota ei-kiinnitetty paneeli helposti vetämällä mäntää.
Nämä kätevät paneelikiinnittimet sopivat kohteisiin, joissa edellytetään säännöllistä ylläpitoa. Niitä on saatavilla easy-grip- tai mini-grip-malleina, jotka sopivat erilaisiin paneelireikiin ja -paksuuksiin.
Painoniitit sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkölaitteet, metallikaapit, televiestintälaitteet, laitteet jne.
Tämä työnnettävä niitti on paneelikiinnitin, joka on suunniteltu erilaisten käyttökohteiden optimaaliseen kokoamiseen ja purkamiseen, etenkin sellaisten kohteiden, jotka tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa tai nopeaa kokoamista ja purkamista.
Tämä "T"-tyylinen niitti on varustettu nupin muotoisella niittipäällä, josta on helppo ottaa kiinni ja joka parantaa käyttömukavuutta. Niitti on varustettu yksinkertaisella työntömallilla eikä tarvitse asennustyökaluja. Helppo ja tehokas työntö-veto-malli napsauttaa niitin sisään ja ulos kohteesta jopa 25 kertaa. Tämä tekee siitä erittäin taloudellisen uudelleenkäytettävän ratkaisun. Se myös tekee asentamisesta ja purkamisesta nopeampaa.
Levittävät niitit ovat niittejä, jotka tarjoavat nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Leviävät niitit asennetaan asettamalla niitin runko paneelin reikään ja painamalla valmiiksi koottua mäntää alaspäin kokoonpanoon. Niitti laajenee käyttökohteessa kiinnittyen tukevasti ja tiukasti. Nämä niitit tuottavat tukevan kiinnityksen umpisivun kiinnityksellä.
Valikoimamme kattaa erilaisia materiaaleja, kuten nailon 6, nailon 6/6, polypropyleeni (PP) polyetyleeni (PE). Tämä niittivalikoima takaa hyvän sähköneristyksen ja korroosionkeston.
Tarjolla on erikseen hankittava niittikäsityökalu, jolla levittävät niitit on nopeampi kiinnittää, ja se onkin suositeltu kiinnitystapa.
Esiasennettu nasta tekee asennuksesta helppoa sormella painamalla. Voidaan asentaa pyöreään tai neliömäiseen reikään. Neliömäistä reikää käytetään, kun halutaan estää pyöriminen. UL94 V-2 -luokiteltua nailonia
Painoniitit ovat nopea ja helppo kiinnitysratkaisu, ja ne voidaan asentaa ilman työkaluja! Ne ovat nopeita ja edullisia, niissä on erityiset leviävät haarat ja ne lukitsevat komponenttien osat tukevasti ja pysyvästi paikoilleen.
Valikoimassamme on erilaisia nailonvaihtoehtoja, kuten nailon 6, nailon 4/6 ja nailon 6/6. Napsautetaan kiinni yksinkertaisesti painamalla, ja niiteissä on siisti ja tasainen pinta. Nämä niitit on valmistettu sellaisilla liekinkestoluokituksilla kuin UL94 V1 ja UL94 V2, ja ne kestävät jopa 130 C:n lämpötilaa.
Saatavilla on myös LDPE (Low Density Polyethylene) -painoniittejä peukalolla painettavina ja pop-niittimalleina. Peukalolla kiinni painettavat kiinnikkeet sopivat erinomaisesti esittelytelineiden nopeaan kokoamiseen jälleenmyynti- ja myyntipistekäyttöön. Kaksiosaiset pop-kiinnikkeet ovat tukeva tapa kiinnittää useita paneeleita yhteen.
Valikoimaamme kuuluu myös sarja korkean lämpötilan painoniittejä, jotka on valmistettu polysulfonista (PSU), joka on tehokas kestomuovi. Näissä on UL94 V1 -liekinkestoluokitus ja ne kestävät jopa 155 C:n kuumuutta. Kattava painoniittivalikoimamme sisältää myös K-hartsi- ja polypropeeni- (PP) -painoniittejä.
Taittuvahaaraisissa painoniiteissä on taittuva haararakenne, joka takaa tukevan otteen erilaisissa käyttökohteissa ja materiaaleissa.
Kun nasta työnnetään niitin runkoon, haarat laajenevat ulospäin ja tarttuvat tukevasti kokoonpanon materiaaliin. Niitin haarat laajenevat 18,6 mm:n leveydelle.
Tämän laajenemisen ansiosta niitti kattaa suuremman pinta-alan mutta sillä on heikompi vetolujuus. Tästä syystä nämä niitit sopivat parhaiten ohuempiin käyttökohteisiin, kuten pahvilaatikkoihin ja muille huokoisille materiaaleille. Asennuksen jälkeen niittiä ei voi irrottaa laatikon ulkopuolelta.
Upotettu asennus jättää pinnan tasaiseksi. Peukalointia kestävä rakenne. Sopii DIN ISO 7721 -uppoasennusreikään. Tarjolla mustana ja valkoisena. Helposti asennettavissa käsin
Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.
Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.
Neljänneskierroskiinnittimet kiinnitetään säiliöihin kääntämällä nastaa noin 90 astetta - tätä prosessia kutsutaan "neljänneskierroskäännöksi". Kiinnitin tarjoaa odotetun pitovoiman ja pidäkkeen lukitussa asennossa, joka estää virheellisen avaamisen. Tämä on nopea mutta turvallinen ratkaisu kokoonpanoille. Nopea kiinnitin tarjoaa pysyvän kiinnitysratkaisun. Ihanteellinen valinta sopii turvapaneeleille ja -komponenteille, jotka on vaihdettava kiireellisesti.
Asennus ja irrotus: Käytä litteäpäistä ruuvimeisseliä tai kolikkoa ja käännä kiinnitintä neljänneskierros. Se vapauttaa alapaneelin mutta pitää samalla kiinnittimen irrotettavassa paneelissa. Vaihtoehtoisesti ohjaa mäntä läpivientikumiin vasaralla, joka lukitsee paneelit yhteen.
Neljänneskierroskiinnittimien valikoimaamme on saatavilla eri materiaaleissa, kuten: asetaalikopolymeeri, asetaali RMS-14, polyoksimeteeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.