Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(6 Tuotteet)
Nämä jousiklipsit kiinnittävät johdot turvallisesti paneeliin. Niitä on saatavilla ruuvikiinnityksellä tai kiinni napsautettavana vaihtoehtona.
Nämä vääntösaranat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kääntyvinä monitorikiinnikkeinä. Kiinteä vääntömomentti antaa saranan kääntyä tasaisesti ja hallitusti kumpaankin suuntaan.
Kuitukelan pinoamispilarit ja tuet on valmistettu mustasta UL94-V0-luokitellusta nailon 6/6:sta. Näitä kuitujen lisävarusteita käytetään joko useiden kuitukelojen pinoamiseen tai pitämään kuitukelat erillään piirilevystä.
Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Nämä säädettävät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Vääntömomentin arvoa voidaan säätää sisäänrakennettua ruuvia kääntämällä, ja valikoima löytyy eri materiaaleissa, pinnoissa ja kiinnitystyypeissä.
Turvasinetit toimivat peukaloinnin paljastavina sinetteinä muovisäiliöissä parantaen samalla varkaus- ja saastesuojausta.
Sopivat erinomaisesti säilytys- ja hankintasäiliökäyttöön. Tämä sinettisarja sisältää eri kokoja ja tyylejä, kuten kaapelilukitus, EZE-sinetti, sileä kahva ja metallilukko.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.