Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(5 Tuotteet)
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.
Nämä säädettävät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Vääntömomentin arvoa voidaan säätää sisäänrakennettua ruuvia kääntämällä, ja valikoima löytyy eri materiaaleissa, pinnoissa ja kiinnitystyypeissä.
Tarjolla on jatkuvia muovisaranoita, jotka voi kiinnittää niiteillä, ruuveilla, nauloilla tai puristimilla. Ne kestävät tehokkaasti öljyä, liuottimia ja merivettä, ja niiden vetolujuus on 180 N/cm. Niillä on laaja lämpötilansietoalue, ja ne toimitetaan 15.25 rullissa, ja 3 eri värisenä
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.