Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

PA6

 (8 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Fyrkantiga rörpluggar

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kierteelliset suojatulpat - UNF/JIC-kierre

Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.

  • Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.
  • Jos valitset keltaisen vaihtoehdon, ne on valmistettu HDPE:stä, ja niissä on pitkä profiili, mikä mahdollistaa suuremman kierteityksen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet.
  • Keltainen vaihtoehto kestää lämpötiloja -30 C - +80 C välillä.
Sarjanumero:

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.
  • Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.
  • Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi.
Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Se on saatavana pika-asennettavina sisäkkeinä.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin ja putkien liittämiseen.
  • Käytetään valmistus-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567

Pyöreät putkien sisäkkeet

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, PE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Suojatulpat

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.
  • Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa.
Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Se voidaan asentaa käsin tai 12-pisteisen hylsyn, ruuvimeisselin tai jakoavaimen avulla.
  • Se kestää lämpötiloja -40 F – 230 F | -40 C - 110 C välillä.
  • Tätä kierretulppaa suositellaan käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan lujuutta ja kulutuskestävyyttä.
Materiaali: HDPE, PEEK Väri: Punainen, Ruskea Sarjanumero: SR5759, SRK0083